Printed-circuit board connector - MSTB 2,5/ 4-ST-5,08 AU (1,4) - 1705229

The figure shows a 10-position version of the product

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Hyväksynnät

Lataukset

Edut

  • Gold-plated contacts ensure transfer quality remains stable over the long term
  • Well-known connection principle allows worldwide use
  • Low temperature rise, thanks to maximum contact force
  • Allows connection of two conductors
Logo Logo Logo Logo

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 1705229
Pakkausyksikkö 50 pcs
Tuoteavain AAAFAA -
GTIN 4046356032018
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 4,359 GRM