DFMC 1,5/ 6-ST-3,5 BDNZ - 1705191

Ei kuvaa käytettävissä

Plug component, nominal current: 8 A, number of positions: 6, pitch: 3.5 mm, connection method: Push-in spring connection, color: green, contact surface: Tin

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Hyväksynnät

Lataukset

Edut

  • Time saving push-in connection, tools not required
  • Defined contact force ensures that contact remains stable over the long term
  • Intuitive use through colour coded actuation lever
  • Optimized for tight installation situations: operation and conductor connection from one direction
Logo Logo Logo Logo

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 1705191
Pakkausyksikkö 50 pcs
Tuoteavain AAAEAF -
Vähimmäistilausmäärä 50 pcs
GTIN 4046356759250
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 6,520 GRM