Printed-circuit board connector - MSTB 2,5/ 2-ST-5,08 BD:66-67 - 1705180

Ei kuvaa käytettävissä

Plug component, nominal current: 12 A, number of positions: 2, pitch: 5.08 mm, connection method: Screw connection with tension sleeve, Color: green, contact surface: Tin

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Hyväksynnät

Lataukset

Logo Logo Logo Logo

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 1705180
Pakkausyksikkö 50 pcs
Tuoteavain AAAFAA -
GTIN 4046356031974
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 3,372 GRM
Tullitariffinumero 85366990

Konfiguraattori

Voit konfiguroida tämän tuotteen!



Mallipalvelu

Tätä tuotetta ei ole saatavissa mallituotteena.

Mallipalvelu