PTSM 0,5/ 6-P-2,5 BDWH: 1-6 - 1705175

Ei kuvaa käytettävissä

Plug component, nominal current: 6 A, rated voltage (III/2): 160 V, number of positions: 6, pitch: 2.5 mm, connection method: Push-in spring connection, color: black, contact surface: Tin

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Hyväksynnät

Lataukset

Logo Logo Logo Logo Logo

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 1705175
Pakkausyksikkö 50 pcs
Tuoteavain AACGAA -
Vähimmäistilausmäärä 50 pcs
GTIN 4046356757935
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 1,823 GRM
Tullitariffinumero 85366990

Näytepalvelu

Tätä tuotetta ei ole saatavissa mallituotteena.

Näytepalvelu