SMSTB 2,5/ 2-ST BK - 1705169

Ei kuvaa käytettävissä

Plug component, nominal current: 12 A, number of positions: 2, pitch: 5 mm, connection method: Screw connection with tension sleeve, color: black, contact surface: Tin

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Hyväksynnät

Lataukset

Edut

  • Well-known connection principle allows worldwide use
  • Optimized for tight installation situations: operation and conductor connection from one direction
  • Angled conductor connection enables operation and conductor connection from one direction
  • Low temperature rise, thanks to maximum contact force
Logo Logo Logo Logo

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 1705169
Pakkausyksikkö 50 pcs
Tuoteavain AAAFCA -
Vähimmäistilausmäärä 50 pcs
GTIN 4046356756952
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 3,736 GRM
Tullitariffinumero 85366990
Alkuperämaa DE (Saksa)

Konfiguraattori

Voit konfiguroida tämän tuotteen!