PT 1,5/ 6-PH-5,0 CLIP BK - 1705163

Plug component, nominal current: 10 A, number of positions: 6, pitch: 5 mm, connection method: Screw connection with tension sleeve, Color: black, contact surface: Tin

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Hyväksynnät

Lataukset

Logo Logo Logo Logo

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 1705163
Pakkausyksikkö 100 pcs
Tuoteavain AACFBA -
Vähimmäistilausmäärä 100 pcs
GTIN 4046356756129
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 6,338 GRM
Tullitariffinumero 85366990

Mallipalvelu

Tätä tuotetta ei ole saatavissa mallituotteena.

Mallipalvelu