MCVW 1,5/ 8-ST-3,5CNBD30VPE500 - 1705161

The figure shows a 10-position version of the product

PCB connector, nominal current: 8 A, number of positions: 8, pitch: 3.5 mm, connection method: Screw connection with tension sleeve, color: green, contact surface: Tin

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Hyväksynnät

Lataukset

Edut

  • Well-known connection principle allows worldwide use
  • Low temperature rise, thanks to maximum contact force
  • Allows connection of two conductors
Logo Logo Logo Logo Logo

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 1705161
Pakkausyksikkö 500 pcs
Tuoteavain AAAEBA -
Vähimmäistilausmäärä 500 pcs
GTIN 4046356756075
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 6,188 GRM