MCVW 1,5/ 2-ST-3,5CNBD-4VPE500 - 1705157

Ei kuvaa käytettävissä

Plug component, nominal current: 8 A, number of positions: 2, pitch: 3.5 mm, connection method: Screw connection with tension sleeve, color: green, contact surface: Tin

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Hyväksynnät

Lataukset

Logo Logo Logo Logo

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 1705157
Pakkausyksikkö 500 pcs
Tuoteavain AAAEBA -
Vähimmäistilausmäärä 500 pcs
GTIN 4046356756037
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 1,573 GRM
Tullitariffinumero 85366990

Näytepalvelu

Tätä tuotetta ei ole saatavissa mallituotteena.

Näytepalvelu