MCV 1,5/ 2-G-3,5 CP1 VPE500 - 1705150

Ei kuvaa käytettävissä

Header, nominal current: 8 A, number of positions: 2, pitch: 3.5 mm, color: green, contact surface: Tin, mounting: Wave soldering

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Hyväksynnät

Lataukset

Edut

  • Well-known mounting principle allows worldwide use
  • Vertical connection enables multi-row arrangement on the PCB
  • Maximum flexibility when it comes to device design – one header for connectors with different connection technologies
Logo Logo Logo Logo

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 1705150
Pakkausyksikkö 500 pcs
Tuoteavain AAAEDA -
Vähimmäistilausmäärä 500 pcs
GTIN 4046356755986
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 0,610 GRM