MC 1,5/ 7-ST-3,81 VPE500 - 1705149

Ei kuvaa käytettävissä

Plug component, nominal current: 8 A, number of positions: 7, pitch: 3.81 mm, connection method: Screw connection with tension sleeve, color: green, contact surface: Tin

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Hyväksynnät

Lataukset

Edut

  • Well-known connection principle allows worldwide use
  • Low temperature rise, thanks to maximum contact force
  • Allows connection of two conductors
Logo Logo Logo Logo Logo

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 1705149
Pakkausyksikkö 500 pcs
Tuoteavain AAAEAA -
Vähimmäistilausmäärä 500 pcs
GTIN 4046356755979
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 4,889 GRM