SPT 16/ 2-H-10,0-ZB GY - 1705123

Ei kuvaa käytettävissä

PCB terminal block, nominal current: 76 A, nom. voltage: 1000 V, pitch: 10 mm, number of positions: 2, connection method: Push-in spring connection, mounting: Wave soldering, color: gray

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Hyväksynnät

Lataukset

Edut

  • Time saving push-in connection, tools not required
  • Defined contact force ensures that contact remains stable over the long term
  • Clamping space opened by means of fixed screwdriver enables convenient conductor connection
  • Unrestricted 600-V-UL approval thanks to compact zig-zag pinning
  • Operation and conductor connection from one direction enable integration into front of device
Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 1705123
Pakkausyksikkö 50 pcs
Tuoteavain AABEAA -
GTIN 4046356753685
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 16,351 GRM
Tullitariffinumero 85369010