PC 16/ 6-STF-10,16 BD:W-R SO - 1705121

Ei kuvaa käytettävissä

Plug component, nominal current: 76 A, number of positions: 6, pitch: 10.16 mm, connection method: Screw connection with tension sleeve, color: green, contact surface: Silver

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Hyväksynnät

Lataukset

Logo Logo Logo Logo

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 1705121
Pakkausyksikkö 50 pcs
Tuoteavain AABECA -
Vähimmäistilausmäärä 50 pcs
GTIN 4046356753623
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 58,420 GRM
Tullitariffinumero 85366990

Näytepalvelu

Tätä tuotetta ei ole saatavissa mallituotteena.

Näytepalvelu