Printed-circuit board connector - ZEC 1,0/ 8-ST-3,5C2R1,8YEBDM12 - 1705106

Ei kuvaa käytettävissä

Direct connector, nominal current: 8 A, number of positions: 8, pitch: 3.5 mm, connection method: Spring-cage connection, color: yellow, contact surface: Tin, mounting: Direct plug-in method

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Hyväksynnät

Lataukset

Logo Logo Logo Logo Logo

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 1705106
Pakkausyksikkö 50 pcs
Tuoteavain AAAFMA -
GTIN 4046356009713
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 8,951 GRM