SPT 5/ 3-V-7,5-ZB GY BD-HB+ SO - 1705092

Ei kuvaa käytettävissä

PCB terminal block, nominal current: 41 A, nom. voltage: 1000 V, pitch: 7.5 mm, number of positions: 2, connection method: Push-in spring connection, mounting: Wave soldering, conductor/PCB connection direction: 90 °, color: gray

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Hyväksynnät

Lataukset

Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 1705092
Pakkausyksikkö 50 pcs
Tuoteavain AABCAA -
Vähimmäistilausmäärä 50 pcs
GTIN 4046356753401
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 11,634 GRM
Tullitariffinumero 85369010