Photovoltaic connector - PV-FT-CM-C-4-170-RD-SP - 1705005

Photovoltaic connector, nominal current: 40 A, nom. voltage: 1500 V, connection method: Crimp, color: black. Can only be released using a tool

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Lisätarvikkeet

Hyväksynnät

Lataukset

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 1705005
Pakkausyksikkö 50 pcs
Tuoteavain ABMBFA -
Vähimmäistilausmäärä 50 pcs
GTIN 4046356750875
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 16,180 GRM
Tullitariffinumero 85359000