Photovoltaic connector - PV-FT-CF-C-4-170-BU-SP - 1705004

Photovoltaic connector, nominal current: 35 A, nom. voltage: 1500 V, connection method: Crimp, color: black. can only be released using a tool

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Lisätarvikkeet

Hyväksynnät

Lataukset

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 1705004
Pakkausyksikkö 50 pcs
Tuoteavain ABMBFA -
Vähimmäistilausmäärä 50 pcs
GTIN 4046356750769
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 13,570 GRM
Tullitariffinumero 85359000