MC 1,5/ 2-STF-3,5 BD:1,2 - 1705002

Ei kuvaa käytettävissä

Plug component, nominal current: 8 A, number of positions: 2, pitch: 3.5 mm, connection method: Screw connection with tension sleeve, color: green, contact surface: Tin

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Hyväksynnät

Lataukset

Edut

  • Well-known connection principle allows worldwide use
  • Low temperature rise, thanks to maximum contact force
  • Allows connection of two conductors
  • Screwable flange for superior mechanical stability
Logo Logo Logo Logo Logo

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 1705002
Pakkausyksikkö 50 pcs
Tuoteavain AAAEAA -
Vähimmäistilausmäärä 50 pcs
GTIN 4046356749701
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 2,484 GRM
Tullitariffinumero 85366990
Alkuperämaa DE (Saksa)

Konfiguraattori

Voit konfiguroida tämän tuotteen!