PCB terminal block - ZFKDSA 1-6,35 - 1704981

PCB terminal block, nominal current: 12 A, nom. voltage: 200 V, pitch: 3.81 mm, number of positions: 1, connection method: Spring-cage connection, mounting: Wave soldering, conductor/PCB connection direction: 45 °, color: green. End terminal block for terminating custom-grouped blocks.

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Lisätarvikkeet

Hyväksynnät

Lataukset

Edut

  • Defined contact force ensures that contact remains stable over the long term
  • Clamping space opened by means of fixed screwdriver enables convenient conductor connection
  • Angled connection enables multi-row arrangement on the PCB
  • The latching on the side enables various numbers of positions to be combined
  • Two solder pins reduce the mechanical strain on the soldering spots
Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 1704981
Pakkausyksikkö 50 pcs
Tuoteavain AAABBA -
Vähimmäistilausmäärä 50 pcs
Luettelosivu Sivu 129 (C_1_2013)
GTIN 4017918144890
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 1,316 GRM
Tullitariffinumero 85369010
Alkuperämaa PL (Puola)