Printed-circuit board connector - ZEC 1,0/15-ST-3,5C2R1,15YEBDSO - 1704961

Ei kuvaa käytettävissä

Plug component, nominal current: 8 A, number of positions: 15, pitch: 3.5 mm, connection method: Spring-cage connection, color: yellow, contact surface: Tin, mounting: Direct plug-in method

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Hyväksynnät

Lataukset

Logo Logo Logo Logo Logo

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 1704961
Pakkausyksikkö 50 pcs
Tuoteavain AAAFMA -
GTIN 4046356009676
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 16,809 GRM
Tullitariffinumero 85366990

Näytepalvelu

Tätä tuotetta ei ole saatavissa mallituotteena.

Näytepalvelu