MCVW 1,5/ 6-ST-3,5BD:1-3VPE250 - 1704934

Ei kuvaa käytettävissä

Plug component, nominal current: 8 A, number of positions: 6, pitch: 3.5 mm, connection method: Screw connection with tension sleeve, color: green, contact surface: Tin

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Hyväksynnät

Lataukset

Logo Logo Logo Logo

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 1704934
Pakkausyksikkö 250 pcs
Tuoteavain AAAEBA -
Vähimmäistilausmäärä 250 pcs
GTIN 4046356745833
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 4,616 GRM
Tullitariffinumero 85366990

Näytepalvelu

Tätä tuotetta ei ole saatavissa mallituotteena.

Näytepalvelu