Printed-circuit board connector - PC 6/ 4-ST-10,16 NZ:X20 - 1704932

Ei kuvaa käytettävissä

Plug component, nominal current: 41 A, number of positions: 4, pitch: 10.16 mm, connection method: Screw connection with tension sleeve, color: green

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Hyväksynnät

Lataukset

Logo Logo Logo Logo

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 1704932
Pakkausyksikkö 50 pcs
Tuoteavain AABCCA -
GTIN 4046356009669
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 32,802 GRM
Tullitariffinumero 85366990

Näytepalvelu

Tätä tuotetta ei ole saatavissa mallituotteena.

Näytepalvelu