Photovoltaic connector - PV-FT-C2F-HSG - 1704926

Photovoltaic device connectors, nom. voltage: 1500 V, connection method: Crimp, color: black. can only be released using a tool

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Lisätarvikkeet

Hyväksynnät

Lataukset

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 1704926
Pakkausyksikkö 50 pcs
Tuoteavain ABMBEA -
Vähimmäistilausmäärä 50 pcs
Luettelosivu Sivu 421 (C_2_2013)
GTIN 4046356746236
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 3,410 GRM
Tullitariffinumero 85359000
Alkuperämaa DE (Saksa)

Näytepalvelu

Tilaa tässä henkilökohtainen mallisi