Printed-circuit board connector - FMC 1,5/ 8-ST-3,5 AU - 1704916

The figure shows a 10-position version of the product

Plug component, nominal current: 6 A, rated voltage (III/2): 200 V, number of positions: 8, pitch: 3.5 mm, connection method: Push-in spring connection, color: green, contact surface: Gold

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Lisätarvikkeet

Hyväksynnät

Lataukset

Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 1704916
Pakkausyksikkö 50 pcs
Tuoteavain AAAEAB -
GTIN 4046356031912
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 4,456 GRM
Tullitariffinumero 85366990

Näytepalvelu

Tätä tuotetta ei ole saatavissa mallituotteena.

Näytepalvelu