PC 6-16/ 4-G1-10,16 GY - 1704892

Ei kuvaa käytettävissä

Header, nominal current: 76 A, number of positions: 4, pitch: 10.16 mm, color: gray, contact surface: Silver, mounting: Wave soldering

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Lisätarvikkeet

Hyväksynnät

Lataukset

Edut

  • Well-known mounting principle allows worldwide use
  • Maximum flexibility when it comes to device design – one header for connectors with different connection technologies
Logo Logo Logo Logo

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 1704892
Pakkausyksikkö 50 pcs
Tuoteavain AABEBA -
Vähimmäistilausmäärä 50 pcs
GTIN 4046356743877
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 15,947 GRM