PC 16/ 4-ST-10,16 GY BD:-L3 SO - 1704886

Ei kuvaa käytettävissä

Plug component, nominal current: 76 A, number of positions: 4, pitch: 10.16 mm, connection method: Screw connection with tension sleeve, color: gray, contact surface: Silver

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Hyväksynnät

Lataukset

Logo Logo Logo Logo

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 1704886
Pakkausyksikkö 50 pcs
Tuoteavain AABECA -
GTIN 4046356743013
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 34,991 GRM
Tullitariffinumero 85366990

Konfiguraattori

Voit konfiguroida tämän tuotteen!



Näytepalvelu

Tätä tuotetta ei ole saatavissa mallituotteena.

Näytepalvelu