MKDS 1/ 8-3,5 BD:GE-RT - 1704863

Ei kuvaa käytettävissä

PCB terminal block, nominal current: 13.5 A, nom. voltage: 200 V, pitch: 3.5 mm, number of positions: 8, connection method: Screw connection with tension sleeve, mounting: Wave soldering, conductor/PCB connection direction: 0 °, color: green

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Hyväksynnät

Lataukset

Edut

  • Well-known connection principle allows worldwide use
  • Low temperature rise, thanks to maximum contact force
  • Allows connection of two conductors
  • Extremely small design for the respective conductor cross section
Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 1704863
Pakkausyksikkö 50 pcs
Tuoteavain AAABAA -
Vähimmäistilausmäärä 50 pcs
GTIN 4046356740678
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 3,710 GRM
Tullitariffinumero 85369010