Plug - PTSM 0,5/ 8-P-2,5 WH - 1704861

The figure shows a 3-position version

Plug component, nominal current: 6 A, rated voltage (III/2): 160 V, number of positions: 8, pitch: 2.5 mm, connection method: Push-in spring connection, Color: white, contact surface: Tin

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Lisätarvikkeet

Hyväksynnät

Lataukset

Edut

  • White design: Stable color when welding and during use
  • Time saving push-in connection, tools not required
  • Defined contact force ensures that contact remains stable over the long term
  • High current carrying capacity of 6 A in very compact dimensions
Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 1704861
Pakkausyksikkö 100 pcs
Tuoteavain AACGAA -
Luettelosivu Sivu 395 (C_1_2013)
GTIN 4046356740869
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 2,174 GRM
Tullitariffinumero 85369010
Alkuperämaa PL (Puola)

Mallipalvelu

Tätä tuotetta ei ole saatavissa mallituotteena.

Mallipalvelu