MKDSN 2,5/ 4-5,08 GY7035 TS - 1704850

Ei kuvaa käytettävissä

PCB terminal block, nominal current: 16 A, nom. voltage: 400 V, pitch: 5.08 mm, number of positions: 4, connection method: Screw connection with tension sleeve, mounting: Wave soldering, conductor/PCB connection direction: 0 °, color: light gray

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Hyväksynnät

Lataukset

Edut

  • Well-known connection principle allows worldwide use
  • Low temperature rise, thanks to maximum contact force
  • Allows connection of two conductors
  • Extremely small design for the respective conductor cross section
  • Integrated protective guide prevents incorrect insertion of the conductor underneath the tension sleeve
  • The latching on the side enables various numbers of positions to be combined
Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 1704850
Pakkausyksikkö 50 pcs
Tuoteavain AAACAA -
Vähimmäistilausmäärä 50 pcs
GTIN 4046356740050
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 6,268 GRM
Tullitariffinumero 85369010