Printed-circuit board connector - MVSTBW 2,5/ 8-ST BK BD:1-8 - 1704848

Ei kuvaa käytettävissä

Plug component, nominal current: 12 A, number of positions: 8, pitch: 5 mm, connection method: Screw connection with tension sleeve, color: black, contact surface: Tin

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Hyväksynnät

Lataukset

Logo Logo Logo Logo

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 1704848
Pakkausyksikkö 50 pcs
Tuoteavain AAAFBA -
GTIN 4046356031868
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 17,160 GRM
Tullitariffinumero 85366990

Konfiguraattori

Voit konfiguroida tämän tuotteen!



Näytepalvelu

Tätä tuotetta ei ole saatavissa mallituotteena.

Näytepalvelu