MSTBVA 2,5/ 6-G THT R56 - 1704844

Ei kuvaa käytettävissä

Header, nominal current: 12 A, number of positions: 6, pitch: 5 mm, color: black, contact surface: Tin

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Hyväksynnät

Lataukset

Edut

  • Maximum flexibility when it comes to device design – one header for connectors with different connection technologies
  • Well-known mounting principle allows worldwide use
  • Vertical connection enables multi-row arrangement on the PCB
  • Closed contour for optimum stability of the plug-in connection
Logo Logo Logo Logo

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 1704844
Pakkausyksikkö 140 pcs
Tuoteavain AAAFEB -
Vähimmäistilausmäärä 140 pcs
GTIN 4046356739702
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 3,340 GRM