Single PCB terminal block - PTSPL-6/1-2X2 2,1 R32 - 1704836

PCB terminal block for tin-plated stranded cables, e.g., type PV 1-F, nominal current: 41 A, 1-pos., connection method: spring-cage connection, mounting: THT/THR, user information on through hole reflow technology can be found at: combicon.com

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Lisätarvikkeet

Hyväksynnät

Lataukset

Edut

  • Able to perform without insulating elements: ideal for easy integration into the SMT soldering process
  • Tool-free spring principle enables time-saving connection of conductors with ferrules and tinned conductors
  • Defined contact force ensures that contact remains stable over the long term
Logo Logo Logo Logo Logo

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 1704836
Pakkausyksikkö 250 pcs
Tuoteavain AABCAA -
Vähimmäistilausmäärä 250 pcs
Luettelosivu Sivu 475 (C_1_2013)
GTIN 4046356739757
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 3,000 GRM
Tullitariffinumero 85369010