FKCT 2,5/ 2-ST-5,08 RD - 1704827

Ei kuvaa käytettävissä

Plug component, nominal current: 12 A, number of positions: 2, pitch: 5.08 mm, connection method: Push-in spring connection, Color: red, contact surface: Tin

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Hyväksynnät

Lataukset

Logo Logo Logo Logo

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 1704827
Pakkausyksikkö 50 pcs
Tuoteavain AAAFAB -
GTIN 4046356739344
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 3,409 GRM
Tullitariffinumero 85366990

Mallipalvelu

Tätä tuotetta ei ole saatavissa mallituotteena.

Mallipalvelu