Printed-circuit board connector - SMC 1,5/ 4-G-3,81 CP1 BD:60-63 - 1704822

Ei kuvaa käytettävissä

Header, nominal current: 8 A, number of positions: 4, pitch: 3.81 mm, color: green, contact surface: Tin

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Lataukset

Edut

Logo Logo Logo

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 1704822
Pakkausyksikkö 1
GTIN 4046356031851
Tullitariffinumero 85366930