GMSTB 2,5/ 6-ST-7,62 BK H1L - 1704821

Ei kuvaa käytettävissä

Plug component, nominal current: 12 A, number of positions: 6, pitch: 7.62 mm, connection method: Screw connection with tension sleeve, color: black, contact surface: Tin

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Hyväksynnät

Lataukset

Edut

  • Well-known connection principle allows worldwide use
  • Low temperature rise, thanks to maximum contact force
  • Larger pitch for increased voltage requirements
  • Allows connection of two conductors
Logo Logo Logo Logo Logo

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 1704821
Pakkausyksikkö 50 pcs
Tuoteavain AAAFAA -
Vähimmäistilausmäärä 50 pcs
GTIN 4046356915120
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 11,358 GRM