MDSTBV 2,5/10-G-5,08 MAG - 1704792

Ei kuvaa käytettävissä

Header, nominal current: 10 A, number of positions: 10, pitch: 5.08 mm, Color: green, contact surface: Tin, mounting: Wave soldering

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Hyväksynnät

Lataukset

Edut

  • Maximum flexibility when it comes to device design – one header for connectors with different connection technologies
  • Easy PCB replacement thanks to plug-in modules
  • Well-known mounting principle allows worldwide use
  • Conductor connection on several levels enables higher contact density
  • Vertical connection enables multi-row arrangement on the PCB
Logo Logo Logo Logo

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 1704792
Pakkausyksikkö 10 pcs
Tuoteavain AAAFHA -
Vähimmäistilausmäärä 10 pcs
GTIN 4046356738057
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 14,399 GRM
Tullitariffinumero 85366990

Mallipalvelu

Tätä tuotetta ei ole saatavissa mallituotteena.

Mallipalvelu