PCB terminal block - FFKDSA1/V2-5,08- 4 BD:NZ789 - 1704783

Ei kuvaa käytettävissä

PCB terminal block, nominal current: 15 A, nom. voltage: 320 V, pitch: 5.08 mm, number of positions: 4, connection method: Push-in spring connection, mounting: Wave soldering, conductor/PCB connection direction: 90 °, color: green

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Lataukset

Edut

Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 1704783
Pakkausyksikkö 50 pcs
Tuoteavain AAABFA -
GTIN 4017918995294
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 3,919 GRM
Tullitariffinumero 85369010