PCB terminal block - ZFKDSA 1,5-W-7,62- 3 BD:NZ788 - 1704770

Ei kuvaa käytettävissä

PCB terminal block, nominal current: 16 A, nom. voltage: 400 V, pitch: 5.08 mm, number of positions: 3, connection method: Spring-cage connection, mounting: Wave soldering, color: green

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Lataukset

Edut

Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 1704770
Pakkausyksikkö 50 pcs
Tuoteavain AAABFA -
GTIN 4046356009645
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 4,570 GRM
Tullitariffinumero 85369010

Näytepalvelu

Tätä tuotetta ei ole saatavissa mallituotteena.

Näytepalvelu