Printed-circuit board connector - TFKC 2,5/ 2-ST-5,08GY BDNZ2206 - 1704712

Ei kuvaa käytettävissä

Plug component, nominal current: 12 A, number of positions: 2, pitch: 5.08 mm, connection method: Push-in spring connection, color: gray, contact surface: Tin

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Hyväksynnät

Lataukset

Logo Logo Logo Logo

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 1704712
Pakkausyksikkö 50 pcs
Tuoteavain AAAFAB -
GTIN 4017918995249
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 4,692 GRM
Tullitariffinumero 85366990

Näytepalvelu

Tätä tuotetta ei ole saatavissa mallituotteena.

Näytepalvelu