FRONT-MSTB 2,5/15-STF5,08BK30S - 1704707

The figure shows a 10-position version of the product

PCB connector, nominal current: 12 A, number of positions: 15, pitch: 5.08 mm, connection method: Front screw connection, color: black, contact surface: Tin

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Hyväksynnät

Lataukset

Edut

  • Well-known connection principle allows worldwide use
  • Optimized for tight installation situations: operation and conductor connection from one direction
  • Screwable flange for superior mechanical stability
  • Low temperature rise, thanks to maximum contact force
  • Allows connection of two conductors
Logo Logo Logo Logo

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 1704707
Pakkausyksikkö 50 pcs
Tuoteavain AAAFAA -
GTIN 4046356733694
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 47,660 GRM
Tullitariffinumero 85366990

Konfiguraattori

Voit konfiguroida tämän tuotteen!