TVFKCL 1,5/ 3-ST CP3 BD:L,NI,N - 1704692

Ei kuvaa käytettävissä

Plug component, nominal current: 10 A, number of positions: 3, pitch: 5 mm, connection method: Push-in spring connection, color: green, contact surface: Tin

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Hyväksynnät

Lataukset

Edut

  • Well-known connection principle allows worldwide use
  • Low temperature rise, thanks to maximum contact force
  • Allows connection of two conductors
  • The latching on the side enables various numbers of positions to be combined
Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 1704692
Pakkausyksikkö 50 pcs
Tuoteavain AAAFBB -
GTIN 4046356733786
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 4,760 GRM
Tullitariffinumero 85366990

Konfiguraattori

Voit konfiguroida tämän tuotteen!