MKDSN 2,5/ 2 HT BK VPE500 - 1704658

Ei kuvaa käytettävissä

PCB terminal block, nominal current: 16 A, nom. voltage: 320 V, pitch: 5 mm, number of positions: 2, connection method: Screw connection with tension sleeve, mounting: THR soldering, conductor/PCB connection direction: 0 °, color: black

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Hyväksynnät

Lataukset

Edut

  • Well-known connection principle allows worldwide use
  • Low temperature rise, thanks to maximum contact force
  • Allows connection of two conductors
  • Extremely small design for the respective conductor cross section
  • Designed for integration into the SMT soldering process
  • Integrated protective guide prevents incorrect insertion of the conductor underneath the tension sleeve
  • The latching on the side enables various numbers of positions to be combined
Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 1704658
Pakkausyksikkö 500 pcs
Tuoteavain AAACDA -
Vähimmäistilausmäärä 500 pcs
GTIN 4046356731591
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 2,850 GRM
Tullitariffinumero 85369010