TVFKC 1,5/ 4-STYEGY2CPBD-23SO - 1704642

Ei kuvaa käytettävissä

Plug component, nominal current: 10 A, number of positions: 4, pitch: 5 mm, connection method: Push-in spring connection, color: yellow, contact surface: Tin

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Hyväksynnät

Lataukset

Logo Logo Logo Logo

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 1704642
Pakkausyksikkö 50 pcs
Tuoteavain AAAFBB -
GTIN 4046356731584
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 6,349 GRM