MSTB 2,5/ 5-STF-5,08 BU - 1704591

Ei kuvaa käytettävissä

Plug component, nominal current: 12 A, number of positions: 5, pitch: 5.08 mm, connection method: Screw connection with tension sleeve, color: blue, contact surface: Tin

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Hyväksynnät

Lataukset

Logo Logo Logo Logo

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 1704591
Pakkausyksikkö 50 pcs
Tuoteavain AAAFAA -
GTIN 4046356729314
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 9,660 GRM
Tullitariffinumero 85366990

Näytepalvelu

Tätä tuotetta ei ole saatavissa mallituotteena.

Näytepalvelu