FKC 2,5/16-ST-5,08 AU - 1704584

Ei kuvaa käytettävissä

Plug component, nominal current: 12 A, rated voltage (III/2): 320 V, number of positions: 16, pitch: 5.08 mm, connection method: Push-in spring connection, color: green, contact surface: Gold

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Hyväksynnät

Lataukset

Logo Logo Logo Logo Logo

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 1704584
Pakkausyksikkö 50 pcs
Tuoteavain AAAFAB -
GTIN 4046356729277
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 29,073 GRM