Printed-circuit board connector - SPC 5/ 2-STCL-7,62 BD:L+,L+ - 1704561

Ei kuvaa käytettävissä

PCB connector, nominal current: 41 A, number of positions: 2, pitch: 7.62 mm, connection method: Push-in spring connection, color: green, contact surface: Tin

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Lisätarvikkeet

Hyväksynnät

Lataukset

Logo Logo Logo Logo

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 1704561
Pakkausyksikkö 50 pcs
Tuoteavain AABCCA -
Vähimmäistilausmäärä 50 pcs
GTIN 4046356728133
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 11,388 GRM
Tullitariffinumero 85366990
Alkuperämaa BG (Bulgaria)

Konfiguraattori

Voit konfiguroida tämän tuotteen!