GFKC 2,5/ 3-ST-7,5 BD:21-24 - 1704559

Ei kuvaa käytettävissä

Plug component, nominal current: 12 A, number of positions: 3, pitch: 7.5 mm, connection method: Push-in spring connection, color: green, contact surface: Tin

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Hyväksynnät

Lataukset

Logo Logo Logo Logo

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 1704559
Pakkausyksikkö 50 pcs
Tuoteavain AAAFAB -
GTIN 4046356728119
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 6,169 GRM
Tullitariffinumero 85366990

Konfiguraattori

Voit konfiguroida tämän tuotteen!



Näytepalvelu

Tätä tuotetta ei ole saatavissa mallituotteena.

Näytepalvelu