GMSTB 2,5/ 3-G BD:11-14 - 1704553

Ei kuvaa käytettävissä

Header, nominal current: 12 A, number of positions: 3, pitch: 7.5 mm, Color: green, contact surface: Tin, mounting: Wave soldering

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Hyväksynnät

Lataukset

Edut

  • Maximum flexibility when it comes to device design – one header for connectors with different connection technologies
  • Items that can be aligned in various pitches support flexible and space-saving PCB assembly
  • Well-known mounting principle allows worldwide use
  • Larger pitch for increased voltage requirements
  • Plug-in direction parallel to the PCB
Logo Logo Logo Logo

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 1704553
Pakkausyksikkö 50 pcs
Tuoteavain AAAFDA -
GTIN 4046356727969
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 1,496 GRM
Tullitariffinumero 85366990

Konfiguraattori

Voit konfiguroida tämän tuotteen!



Mallipalvelu

Tätä tuotetta ei ole saatavissa mallituotteena.

Mallipalvelu