MSTBT 2,5/ 4-ST TIGY BDWH:I1+ - 1704537

Ei kuvaa käytettävissä

Plug component, nominal current: 12 A, number of positions: 4, pitch: 5 mm, connection method: Screw connection with tension sleeve, Color: iron grey, contact surface: Tin

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Hyväksynnät

Lataukset

Logo Logo Logo Logo

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 1704537
Pakkausyksikkö 50 pcs
Tuoteavain AAAFAA -
GTIN 4046356727273
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 6,900 GRM
Tullitariffinumero 85366990

Mallipalvelu

Tätä tuotetta ei ole saatavissa mallituotteena.

Mallipalvelu