PCB terminal block - MKKDS 1,5/ 2 BD:3,4/13,14 - 1704509

Ei kuvaa käytettävissä

PCB terminal block, nominal current: 17.5 A, nom. voltage: 400 V, pitch: 5 mm, number of positions: 2, connection method: Screw connection with tension sleeve, mounting: Wave soldering, color: green

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Lataukset

Edut

Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 1704509
Pakkausyksikkö 1
GTIN 4017918232986
Tullitariffinumero 85369010