MKKDS 1/ 6-3,5 BD:1-6/7-12 - 1704476

Ei kuvaa käytettävissä

Клеммы для печатного монтажа, номинальный ток: 8 A, номинальное напряжение: 200 В, размер шага: 3,5 мм, полюсов: 6, тип подключения: Винтовой зажим с натяжной гильзой, монтаж: Пайка волной припоя, направление подключения, проводник/печатная плата: 0 °, цвет: зеленый

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Hyväksynnät

Lataukset

Edut

  • Well-known connection principle allows worldwide use
  • Low temperature rise, thanks to maximum contact force
  • Allows connection of two conductors
  • Extremely small design for the respective conductor cross section
  • Conductor connection on several levels enables higher contact density
Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 1704476
Pakkausyksikkö 50 pcs
Tuoteavain AAABAA -
GTIN 4046356723923
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 7,488 GRM
Tullitariffinumero 85369010